メインコンテンツに移動

概要

説明

DA7403は、USB-C™およびBluetooth®ヘッドフォン(HP)、ヘッドセット、またはヒアラブル・アプリケーション向けのハイブリッド・アクティブ・ノイズ・キャンセレーション(ANC)と2つのマイクロフォン・ビームフォーミングを備えた高性能、超低消費電力のモノラルHi-Fiコーデックです。

特長

  • 高性能コーデック
  • 115 dBの再生ダイナミックレンジ
  • ハイブリッド・アクティブノイズキャンセリング機能(最大35dBまで)
  • 低消費電力の2つのマイク・スタティック・ビームフォーミング機能
  • モノラルスピーカー出力
  • スタティック - シンプル、低消費電力設計
  • 最大12dBのSNRi
  • フィードフォワードANCマイクはビームフォーミングマイクと共有可能
  • DA7401とのピン互換

製品比較

アプリケーション

  • ヘッドフォンおよびヘッドセット
  • TWSイヤフォン
  • ヒアラブル
  • ゲームおよびバーチャルリアリティ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 470 KB
製品概要 PDF 219 KB
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター