概要
説明
RAA278842およびRAA278843は、高コストパフォーマンスな多目的LCDディスプレイシステムを設計するために必要な機能を内蔵したLCDビデオプロセッサです。 シングルエンドまたはディファレンシャルコンポジット・ビデオ入力、2つのTTLデジタル入力インタフェース、2つのLVDS/OpenLDI入力インタフェース、MIPI-CSI2入力インタフェース、EEPROM/SPIインタフェースをサポートする、高品質の2DコムNTSC/PAL/SECAMビデオ・デコーダが含まれます。 出力は、デュアルチャネルLVDSオープンLDIパネルインタフェース、RAA278843では独立したMIPI-CSI2出力、RAA278842では疑似BT656出力が含まれます。
どちらも最大1080pの入力解像度をサポートし、最大1920x1080のLCDパネルを駆動できます。 ビデオ処理機能には、高品質のスケーラとインターレース解除エンジンを使用した任意のH/Vスケーリング、パノラマ・スケーリング、画像ミラーリング、色深度10ビットの画像処理、モノクロストレッチ、多目的OSDなどその他多くの処理が含まれます。 さらにRAA278842およびRAA278843は、入力動画の破損を動的に診断する、多機能な画像整合性診断機能を備えています。 この多機能性と汎用性を併せ持つため、車載用LCD表示アプリに最適です。
特長
- アナログビデオ・デコーダ
- NTSCおよびPAL入力に対応した高品質適応2Dコムフィルタ
- 10ビットA/Dコンバータとアナログクランプ回路
- デジタル入力をサポート
- 様々な組み合わせ(24+8、16+16など)による、2つの並列デジタル入力ポートを合計32ビットまでサポート
- 最大解像度1080pのYCbCr/RGB 24ビット入力をサポート
- デュアルチャネルLVDS/OpenLDI入力 - チャンネルあたり最大150MHz、またはデュアルモード(チャンネルあたり75MHz)
- MIPI-CSI2入力
- TFTパネルをサポート
- 内蔵ディザリングエンジンを搭載し、1ピクセルあたり3、4、6、8 ビット、最大1,680万色をサポート
- 最大解像度1920x1080(150MHz)のシングルチャネルLVDSパネルをサポート
- 最大解像度1920x1080(150MHz)のデュアルチャネルLVDSをサポート
- MIPI-CSI2出力:4レーンMIPI-CSI2出力ポート(1.2Gb/レーン)
- 画像処理
- アップ/ダウンスケーリングをサポートした高品質スケーラ
- 2Dインターレース解除機能を内蔵
- 入力ビデオとグラフィックのクロップ(プログラム可能)をサポート
- 色深度10ビット
- 10ビット画像強調処理と10ビットガンマ補正
- その他
- 最大1.2MbpsのI2Cインタフェース(Fast mode plus:ホールドタイムゼロ)
- 簡易自己診断
- バッテリへのショート
- アースへのショート
- 1.8/3.3V I/Oをサポート
- シングル27MHzクリスタル
- 露出サーマルパッドを備えた128 Ld LQFP
- AEC-Q100規格に準拠
製品比較
アプリケーション
- Automotive display
- Industrial/Military displays
- Portable/Consumer displays
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター