概要
説明
ISL98607は、±電源レールを必要とするスマートフォンなどの小型ディスプレイ向けの高効率電源です。 昇圧レギュレータ、LDO、および反転チャージポンプを内蔵しており、+5V (デフォルト)と-5V (デフォルト)の2つの出力レールを生成します。 ±5Vの出力電圧は、I2Cインタフェースを使用して50mVステップで最大±5.7Vまで調整できます。ISL98607は、昇圧レギュレータと反転チャージポンプ用の同期整流MOSFETを内蔵しており、変換効率を最大化します。 ISL98607は、すべての補償部品とフィードバック部品を内蔵しているため、BOM数を最小限に抑え、ソリューションのPCBサイズを21mm2に縮小します。 入力電圧範囲、高効率動作、および非常に低いシャットダウン電流により、このデバイスは1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションでの使用に最適です。 ISL98607は1.82x2. 15mm WLCSPおよび20 Ld 3x4mm TQFNパッケージで、デバイスは-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が規定されています。
特長
- 2つの出力:
- VP = +5.0V (デフォルト)
- VN = -5.0V (デフォルト)
- 2.8V〜4.4Vの入力電圧範囲
- 効率>85.5%、VPとVN間の負荷が12mA
- 21mm2ソリューションPCB面積
- 同期整流用の集積FET
- 補償回路とフィードバック回路を内蔵
- I2C調整可能な出力電圧と設定
- VP/VN放電抵抗を内蔵
- シャットダウン時の消費電流:1μA
- 複数のパッケージオプション:
- 1.82 x 2.15mm、4x5 アレイ WLCSP (0.4mm ピッチ)
- 20 Ld 3x4 mmミ TQFN
- 鉛フリー(RoHS指令準拠)
製品比較
アプリケーション
- TFT-LCDスマートフォンディスプレイ
- 小型/ハンドヘルドディスプレイ
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.28 MB | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
製品変更通知 | PDF 144 KB | |
製品変更通知 | PDF 130 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中