メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Renesas offers a complete, turnkey evaluation platform that includes data capture hardware and software to process and display acquired data. This system provides the fastest and easiest path to evaluating an analog-to-digital converter (ADC) since no additional software coding is required of the user.

特長

  • ADCMB-HSFMCEV1Z Motherboard for Data Capture
    • Provides SERDES receiver and USB interface to a PC
    • Supports deep data records (up to 32M 16-bit words)
    • FMC connector (high pin-count) between MB/DC
  • Daughter Cards
    • Compatible with Vita 57.1
    • ADC daughter card can be used with most FMC-based development platforms
    • ISLA214S50IR48EV1Z (base part: ISLA214S50): 14-Bit, 500/350MSPS JESD204B high-speed serial output ADC
    • ISLA216S25IR48EV1Z (base part: ISLA216S25): 16-Bit, 250MSPS JESD204B high-speed serial output ADC
    • ISLA224S25IR48EV1Z (base part: ISLA224S25): Dual 14-Bit, 250MSPS JESD204B high-speed serial output ADC
  • Evaluation Software
    • Frequency & time-domain analysis
    • Socket interface for hardware-in-the-loop developments
  • Supported Products
    • Dual 12/14-bit, 250MSPS
    • Single 12/14-bit, 500MSPS
    • Single 16-bit, 250MSPS

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。