メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL26102とISL26104は低ノイズのプログラマブルゲインアンプと、2チャンネル (ISL26102) または4チャンネル (ISL26104) 差動多重入力の24ビット デルタシグマ アナログ – デジタルコンバータを提供します。変換レート2.5Sps ~ 4kSpsでの卓越したノイズ性能が特色です。オンチップの低ノイズ・プログラマブルゲインアンプは1~128のゲインを提供し、5V基準からの±19.5mVFSをサポートします。高入力インピーダンスによりロードセルブリッジなどのセンサを直接接続でき、回路を追加することなく指定された測定精度を確保することができます。デルタシグマADCは3次変調器を搭載し、最大21. 5ビットのノイズフリー性能(10Sps)を提供し、ワードレートはユーザーが選択可能です。このコンバータは外部クロック源、外部クリスタル(通常4.9152MHz)、またはオンチップのオシレータから動作させることができます。ISL26102とISL26104はシンプルで使いやすいシリアル・インタフェースを提供し、パッケージはTSSOP (Thin Shrink Small Outline Package)、車載用温度範囲 (-40°C ~ +105°C) で動作します。

特長

  • プログラマブルゲインアンプ(ゲイン: 1~128)
  • 低ノイズ:7nV/√Hz @ PGA = 128
  • リニアリティエラー:0.0002% FS
  • 最大4kSpsの出力ワードレート
  • ロードセル・パワー・マネージメント用ローサイド・スイッチ
  • +5Vアナログ電源と+2.7V~+5Vデジタル電源を装備
  • 24 Ld TSSOP (ISL26102)
  • 28 Ld TSSOP (ISL26104)
  • ESD 7.5kV – HBM
     

製品比較

アプリケーション

  • 重量計
  • 温度モニター、制御
  • ロードセーフティシステム
  • 産業用プロセス制御
  • 圧力センサ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 759 KB
PCB設計ファイル ZIP 569 KB
PCB設計ファイル ZIP 475 KB
ライブラリ EXE 19.04 MB
4件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中