概要
説明
Smart Analog IC101は16ビットΔΣA/Dコンバータ、プログラマブルゲインアンプを搭載し、圧力・流量・電力・温度計測等の産業機器、血圧・体重測定等のヘルスケア機器に最適です。.
- 高性能・高機能AFEを小型パッケージに搭載
- 回路設定情報格納用にフラッシュメモリを内蔵
- 様々なセンサに対応
RAA730101は,流量・圧力計測に用いられる差動出力センサに最適なプログラマブル・ゲイン計装アンプ付き,16ビット∆Σ A/DコンバータICです。温度センサ回路,センサ(外部デバイス)用電源回路,内部基準電圧生成回路を内蔵しています。シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)通信,または調歩同期式シリアル通信(UART)を用い,各機能ブロックのシステム設定を外部デバイスから制御し,計測結果データを外部デバイスへ出力します。また,各機能ブロックのシステム設定データを格納するフラッシュ・メモリも内蔵しています。パッケージは,36ピンFBGAを採用し,流量・圧力計測等のセットの小型化に貢献します。
特長
- RAA730101(RAA7301014CBG、RAA7301013CBG)16 ビットΔΣA/Dコンバータ内蔵型・プログラマブル・ゲイン計装アンプ搭載
- Input Mux:4 チャネル(差動入力モード/シングルエンドモードを選択可能)
- プログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)(ゲイン / オフセット調整機能)
- ローパス・フィルタ(16 ビットΔΣA/Dコンバータに内蔵)
- 5 ビットD/Aコンバータ(オフセット調整機能)
- 出力電圧可変レギュレータ(Sensor Bias)
- 温度センサ回路(内部で16 ビットΔΣA/Dコンバータに接続)
- 通信形式:SPI / UART (選択可能)
- システム設定データ格納用フラッシュ・メモリ256 bytes
- 動作電圧範囲:2.7 – 5.5 V
- 動作温度範囲:RAA7301014CBG Ta= -40 to +125 ℃; RAA7301013CBG Ta= -40 to +105 ℃
- パッケージ:36-pin FPBGA (4 x 4)
製品比較
アプリケーション
- 圧力・流量・電力・温度計測等の産業機器
- 血圧・体重測定等のヘルスケア機器
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.93 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 2.07 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 943 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.95 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.00 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 2.76 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.48 MB English | |
パンフレット | PDF 3.70 MB English | |
8件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
API Builder SAIC101 API Builder SAIC101 is a coding assistance tool for editing the API for controlling the Smart Analog IC101.
|
Code Generator | ルネサス |
Smart Analog Easy Starter Smart Analog Easy Starter is a GUI evaluation tool for designing the analog front-end circuit of Smart Analog devices.
|
Circuit Design Tool | ルネサス |
2件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中