概要
説明
The Intersil ISL23511 is a three-terminal digitally-controlled potentiometer (XDCP) implemented by a resistor array composed of 31 resistive elements and a wiper switching network. The ISL23511 features a push button control, a shutdown mode, as well as an industry-leading µTQFN package. The push button control has individual PU and PD inputs for adjusting the wiper. To eliminate redundancy the wiper position will automatically increment or decrement if one of these inputs is held longer than one second. Forcing both PU and PD low for more than two seconds activates shutdown mode. Shutdown mode disconnects the top of the resistor chain and moves the wiper to the lowest position, minimizing power consumption. The three terminals accessing the resistor chain naturally configure the ISL23511 as a voltage divider. A rheostat is easily formed by floating an end terminal or connecting it to the wiper.
特長
- Solid-state volatile potentiometer
- Push button controlled
- Single or Auto increment/decrement
- Fast Mode after 1s button press
- Shutdown Mode
- 32 wiper tap points
- Zero scale wiper position on power-up
- Low power CMOS
- VCC = 2.7V to 5.5V
- Terminal voltage, 0 to VCC
- Standby current, 3µA max
- RTOTAL value = 10kΩ, 50kΩ
- Packages
- 8 Ld SOIC and 10 Ld µTQFN (2.1x1.6mm)
- Pb-free (RoHS compliant)
製品比較
アプリケーション
- Volume Control
- LED/LCD Brightness Control
- Contrast Control
- Programming Bias Voltages
- Ladder Networks
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 796 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.40 MB | |
製品アドバイザリ | PDF 363 KB | |
製品変更通知 | PDF 152 KB | |
アプリケーションノート | PDF 281 KB | |
アプリケーションノート | PDF 251 KB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
アプリケーションノート | PDF 287 KB | |
9件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター