スマート水漏れセンサソリューションキット
EU153-SMTLEAKPOCZ水漏れセンサソリューションキットは、ルネサスの温湿度センサ、Wi-Fi/Bluetooth® Low Energyデバイスとサードパーティの視覚化ツールで相対湿度を迅速に評価することで不適切に高い水分レベルや水漏れを検出します。
クラウド上のラボで利用可能
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
ISL90727およびISL90728は、デジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)です。 各デバイスは、抵抗アレイ、ワイパースイッチ、および制御セクションで構成されています。 ワイパー位置はI2Cバスによって制御されます。 ポテンショメータは、127個の抵抗素子とワイパースイッチングネットワークで構成される抵抗アレイによって実装されます。 各要素の間と両端には、ワイパー端子にアクセスできるタップポイントがあります。 ワイパーエレメントの位置は、SDAおよびSCL入力によって制御されます。
EU153-SMTLEAKPOCZ水漏れセンサソリューションキットは、ルネサスの温湿度センサ、Wi-Fi/Bluetooth® Low Energyデバイスとサードパーティの視覚化ツールで相対湿度を迅速に評価することで不適切に高い水分レベルや水漏れを検出します。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター