Evaluation System for Stepping Motor with Resolver
ルネサスが提供するRXファミリとレゾルバデジタルコンバータ(RDC) ICを容易に評価・検討できるソリューションキットです。
レゾルバ付きのステッピングモータを同梱しており、webからダウンロードできるソフトウェアを用いてキット購入後すぐに評価を始めることができます。
RAA3064002GFPは1相励磁2相出力タイプのレゾルバセンサ(角度センサ)からレゾルバの機械的 回転角度に応じて出力されるアナログ信号であるレゾルバ検出信号(電気角度情報)を、デジタル信号に変換し出力する R/D(レゾルバ/デジタル)変換ICです。本ICは2種類のレゾルバセンサに対応します。
ルネサスが提供するRXファミリとレゾルバデジタルコンバータ(RDC) ICを容易に評価・検討できるソリューションキットです。
レゾルバ付きのステッピングモータを同梱しており、webからダウンロードできるソフトウェアを用いてキット購入後すぐに評価を始めることができます。
本製品はRX72Mを搭載したモータ制御用CPUカードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、BLDCモータおよびステッピングモータの制御を行うことができます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター