Evaluation Kit for RC38612 and RC32012 ClockMatrix
This is the evaluation kit for the Renesas RC38612 ClockMatrix Radio Access Network Equipment Synchronizer. This is the superset device and can also be used to evaluate...
RC38612 RANシンクロナイザは、システム内の他の場所でIEEE 1588および同期イーサネット(SyncE)基準ソースにロックされた超低ジッターの精密タイミング信号を再生成し、配信します。 デバイスはワイヤレスベースバンド、DU、CU、RU、フロントホールまたはバックホールネットワーク上のIEEE 1588タイムスタンプユニット(TSU)とSyncEポートを正確に同期させるために使用することができます。 デジタルPLL(DPLL)は、冗長なタイミングソースからの参照間のヒットレスリファレンススイッチングに対応しています。 このデバイスは、バックプレーン間や回路基板間のクロック伝搬遅延を積極的に測定・補正し、システム内のIEEE 1588タイムスタンプユニット(TSU)間で時間誤差を最小限に抑えた正確な時刻と位相を確実に配信するために使用することが可能です。
このデバイスのファミリは複数の独立したタイミングチャネルをサポートしています。このサポートには、IEEE 1588クロックの合成、SyncEクロックの生成、ジッタの減衰、コンバータのSYSREF生成を含む無線クロックの生成があります。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 デバイスは最大28GbpsのSERDES、CPRI/OBSAI、SONET/SDH ADC/DAC、IEEE 1588 TSUなどを直接同期させることができる超低ジッタークロックを出力します。
この製品ファミリの他のデバイスについては、ClockMatrix Timing Solutionsのページをご覧ください。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
This is the evaluation kit for the Renesas RC38612 ClockMatrix Radio Access Network Equipment Synchronizer. This is the superset device and can also be used to evaluate...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Introducing the IDT ClockMatrix™ family of devices - high-performance, precision timing solutions designed to simplify clock designs for applications with up to 100 Gbps interface speeds.
They can be used anywhere in a system to perform critical timing functions, such as clock generation, frequency translation, jitter attenuation and phase alignment. A range of devices in the family support BBU, OTN, SyncE, synthesizer and jitter attenuator applications with several density options for each.
For more information, visit the ClockMatrix™ Timing Solutions page.
Selecting the Best Device for Converter Clocking Applications | ブログ | 2022年2月1日 |
Benefits of a Point-of-Use Clock for Jitter Optimization | ブログ | 2021年4月27日 |
IDT Launches ClockMatrix Family of Timing Devices to Accelerate Wireless Carriers’ 5G Network Migration | ニュース | 2019年3月26日 |
It’s All About the Bandwidth | ブログ | 2019年3月22日 |