概要
説明
1339シリアルリアルタイムクロック(RTC)は、2つのプログラマブル時刻アラームとプログラマブル矩形波出力を備えた低消費電力クロック/日付デバイスです。 アドレスとデータはI2Cバスでシリアルに転送されます。 クロック/日付は、秒、分、時、日、日付、月、年の情報を提供します。 月末の日付は、うるう年の補正を含め、31日未満の月も自動的に調整されます。 クロックには24時間表示と12時間表示があり、12時間表示では、AM/PM表示も可能です。
1339はパワーセンス回路を内蔵し、停電を検知して自動的にバックアップ電源に切り替わり、時刻、日付、および、アラームを維持します。
特長
- 秒、分、時、曜日、日付、月、年(うるう年補正機能付き)をカウントし、2100年まで有効なリアルタイムクロック
- 8ピンMSOP、8ピンSOIC、16ピンSOIC(水晶振動子内蔵表面実装パッケージ)各パッケージにて提供
- 高速モードI2Cシリアルインタフェース
- 2つの時刻アラーム
- プログラマブル矩形波出力
- オシレータ停止フラグ
- 自動停電検出・スイッチ回路
- トリクル充電対応
- 産業用温度範囲(-40℃~+85°C)
- UL(Underwriters Laboratory)認定済
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター