概要
説明
QCIOT-RTC22MPOCZボードは、温度センサと32.768kHzの水晶振動子を内蔵した低電力 ISL12022M リアルタイムクロック(RTC)デバイスを備えています。 電源障害時のバッテリバックアップへの内蔵の自動切換えは、わずか1.6μAの消費電流でバッテリ寿命を延ばし、128バイトのSRAM、発振器、およびRTCレジスタに連続して電力を供給します。
RTCは、時、分、秒の別々のレジスタで時間を追跡します。 カレンダーは、日付、月、年、曜日を追跡し、2099年まで正確であり、うるう年の自動修正があります。
このボードは、オンボードデバイスを任意のMCU評価キットに接続するための標準Pmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 QCIOT-RTC22MPOCZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のQCIOTボードを使用して、追加のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーンで接続できます。
特長
- パッケージに32.768kHzの水晶振動子を内蔵
- 10ビットデジタル温度センサ出力
- 128バイトのバッテリバックアップユーザSRAM
- 1.6μAの最大バッテリ電流
- バッテリー切り替えのタイムスタンプ
- カレンダーと自動夏時間
- 標準化されたタイプ6A Pmod™コネクタは、拡張I²Cインターフェイスをサポート
- デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
アプリケーション
- ユーティリティメータ
- POS機器
- プリンタとコピー機
- デジタルカメラ
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター
読込中