メインコンテンツに移動

概要

説明

QCIOT056-ISL12022MAEVZボードは、温度センサと水晶を内蔵した低電力リアルタイムクロック(RTC)です。 発振器補償、クロック/カレンダ機能、パワーフェイルおよびローバッテリモニタ、ブラウンアウトインジケータ、インテリジェントバッテリバックアップスイッチング、バッテリ再シール™機能、および128バイトのバッテリバックアップSRAMを提供します。 このボードは、1回限り、定期的、またはポーリングされたアラームをサポートし、バックアップバッテリ消費は1.6μA未満です。 タイムトラッキングは別々のレジスタで行われ、自動サマータイム調整はユーザが構成できます。

QCIOT056-ISL12022MAEVZは、ボードの両側にPmod™コネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタに複数のセンサを備えたデイジーチェーンソリューションで追加のタイプ6/6Aボードを接続できます。

特長

  • オンチップ発振器温度補償
  • パッケージに32.768kHzの水晶振動子を内蔵
  • 10ビットデジタル温度センサ出力
  • 15の選択可能な周波数出力
  • アラームまたは15の選択可能な周波数出力の割り込み
  • バッテリまたはスーパーキャパシタへの自動バックアップ
  • 標準化されたタイプ 6A Pmod コネクタは I2C 拡張インタフェースに対応
  • デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
  • e2studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成を行い、開発時間を短縮

アプリケーション

  • 接続された Android クラスタ
  • ユーティリティメータ
  • プリンタとコピー機
  • デジタルカメラ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.46 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 4.08 MB
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター