概要
説明
The EVK-8V97051 is designed to help the customer evaluate the 8V97051 RF Synthesizer / PLL. When the board is connected to a PC running Renesas Timing CommanderTM software through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or through register settings to generate frequencies with best-in-class performance.
特長
- Board comes pre-populated with the 8V97051
- Fully configurable through Renesas Timing CommanderTM software
- USB powered for portability
- Onboard 25MHz TCXO plus alternate SMA input provides flexibility for input reference selection
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ガイド | PDF 50 KB | |
アプリケーションノート | PDF 348 KB | |
マニュアル-ハードウェア | ZIP 3.78 MB | |
回路図 | PDF 57 KB | |
ガイド | PDF 332 KB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
製品選択
適用されたフィルター