メインコンテンツに移動

概要

説明

The 8V97003-EVK evaluation board is designed to enable customers to evaluate the functionality and performance of the Wideband 18GHz RF and Microwave Synthesizer. The 8V97003 device on the evaluation board can be programmed and configured via a PC-based GUI, called Timing CommanderTM, to generate an output frequency from 171.875MHz to 18GHz with very low phase noise and RMS phase jitter.

特長

  • 8V97003 evaluation board
  • Micro USB cable
  • Required Software/Hardware:
    • Renesas Timing CommanderTM software installer
    • Network access during installation if the .NET Framework is not currently installed on the system
    • 8V97003 graphical user interface (GUI) personality file
    • PC with USB 2.0 or USB 3.0 interface

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.85 MB
アプリケーションノート PDF 348 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.31 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

8V97003 Wideband mmWave Synthesizers

This video introduces a next-generation wideband mmWave synthesizer with the industry’s highest performance and unique set of features optimized for 5G and broadband wireless applications. The flagship 8V97003 device is ideal as a local oscillator (LO) for mmWave and beamforming, or a precision reference clock for a high-speed data converter in numerous applications such as test and measurements, optical networking, and data acquisition.