メインコンテンツに移動

概要

説明

The 5PB1206 is a high-performance TCXO/LVCMOS clock fanout buffer with individual OE pins for each output. The CLKIN pin can accept either a square wave (LVCMOS) or a clipped sine wave (such as TCXO clipped sine wave output) as input.

The 5PB1206 has industry-leading low jitter and extremely low current consumption, making it ideal for smart mobile devices.

特長

  • Extremely low operating and standby current consumption
  • Low RMS Additive Phase jitter
  • 1.8V power supply voltage
  • Six outputs with individual Output Enable pin
  • One input
  • OE_OSC control pin to enable/disable reference TCXO/XO
  • Small 20-pin VFQFPN package
  • Extended temperature range (-40 °C to +105 °C)

製品比較

アプリケーション

  • Smart mobile handsets
  • RF and baseband peripheral clock distribution
  • Automotive

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

5PB11xx Ultra Low Jitter LVCMOS Buffers

This video provides an overview of the LVCMOS High Performance Clock Buffer Family, highlighting their key features and capabilities.