Evaluation Board for 5L2503 MicroClock
This is the evaluation board for the Renesas 5L2503 MicroClock programmable clock generator. With crystal integration, the 5L2503 only requires a small space on the...
The 5L2503 MicroClock™ is a programmable clock generator intended for low-power, consumer, wearable, and smart devices. The 5L2503 device is a 3 PLL& architecture design. Each PLL is individually programmable, allowing for up to 3 unique frequency outputs. The 5L2503 has built-in unique features such as Proactive Power Saving (PPS) to deliver better system-level power management.
An internal OTP memory allows the user to store the configuration in the device without programming after power-up and then the device can be reprogrammed again through the I²C interface. The 5L2503 has programmable VCO and PLL source selection allowing the user to do power-performance optimization based on the application requirements. A low-power 32.768kHz clock is supported with only less than 2μA current consumption for system RTC reference clock needs.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 570 KB | |
アプリケーションノート | PDF 187 KB | |
アプリケーションノート | PDF 348 KB | |
概要 | PDF 1023 KB | |
アプリケーションノート | PDF 307 KB | |
アプリケーションノート | PDF 495 KB | |
アプリケーションノート | PDF 565 KB | |
アプリケーションノート | PDF 438 KB | |
8件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
This is the evaluation board for the Renesas 5L2503 MicroClock programmable clock generator. With crystal integration, the 5L2503 only requires a small space on the...
The 5L2503 evaluation board is made for configuration and signal integrity verification. With USB programming board, Renesas Timing CommanderTM graphical user interface...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
A brief overview of the MicroClock™ family of tiny, flexible clock generators designed for wearable, hearable, and IoT applications.
Related Resources