メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
5P49V6965 - VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータ
Pin-pin compatible with additional functionality and design margin

概要

説明

The 5P49V6901 is a programmable clock generator intended for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications. Configurations may be stored in on-chip One-Time Programmable (OTP) memory or changed using the I2C interface. This is Renesas' sixth generation of programmable clock technology (VersaClock® 6). The frequencies are generated from a single reference clock. The reference clock can come from one of the two redundant clock inputs. A glitchless manual switchover function allows one of the redundant clocks to be selected during normal operation.

Two select pins allow up to four different configurations to be programmed and accessible using processor GPIOs or bootstrapping. The different selections may be used for different operating modes (full function, partial function, partial power down), regional standards (US, Japan, Europe), or system production margin testing. The device may be configured to use one of two I2C addresses to allow multiple devices to be used in a system.

特長

  • 4 universal outputs LVPECL, LVDS, HCSL - or 8 LVCMOS outputs
  • In-system programmable with 4 independent output frequencies
  • Up to 350MHz input/output frequencies
  • Also supports crystal input
  • Stores 4 different configurations in OTP non-volatile memory
  • < 100mW core power (at 3.3V)
  • < 0.5ps RMS phase jitter (typ.)
  • Meets PCIe® Gen 1/2/3, USB 3.0, 1/10 GbE clock requirements
  • 1.8/2.5/3.3V core and output voltages
  • 4mm x 4mm 24 Ld VFQFPN
  • -40 °C to +85 °C operating temperature range
  • Supported by the Timing Commander™ software tool

製品比較

アプリケーション

  • Ethernet switches/routers
  • PCI Express 1.0/2.0/3.0
  • Broadcast video/audio timing
  • Multi-function printers
  • Processor and FPGA clocking
  • Any-frequency clock conversion
  • MSAN/DSLAM/PON
  • Fiber Channel, SAN
  • Telecom line cards
  • 1GbE and 10GbE

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 5.41 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

VersaClock® 6 Product Overview - Low Jitter Programmable Clock Generator

This video provides an overview of the Renesas VersaClock® 6, highlighting its key features within the programmable clock generator family. Discover how VersaClock® 6 combines low power consumption with high flexibility and performance, simplifying system design by replacing multiple discrete timing components.