メインコンテンツに移動

概要

説明

This is the evaluation board for the Renesas 5P49V5907 programmable clock generator. With RMS phase jitter less than 0.75 picoseconds over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1/2/3, USB 3.0, and 1G/10G Ethernet. VersaClock® 5 is ideal for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications.

特長

  • 3 Universal Differential Outputs capable of generating any output frequency using Renesas' Timing Commander™ software
  • 4 copies of Low Power HCSL (LP-HCSL) outputs.
  • SMA connectors for outputs
  • When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander™ software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。