概要
説明
This is the evaluation board for the Renesas 5P49V5943 programmable clock generator. With RMS phase jitter less than 0.7 picoseconds over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI ExpressR Gen 1/2/3, USB 3.0, and 1G/10G Ethernet. VersaClock® 5 is ideal for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications.
特長
- 2 Universal Differential Outputs capable of generating any output frequency using Renesas Timing Commander™ software
- Crystal Input
- When the board is connected to a PC running Renesas Timing Commander Software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.21 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 2.04 MB | |
回路図 | PDF 40 KB | |
3件
|
製品選択
適用されたフィルター
読込中
ビデオ&トレーニング
How to Program VersaClock - 5 Programmable Clock Generator by IDT
This video will show you how to program VersaClock® 5 Low Power Programmable Clock Generator.
Video List