メインコンテンツに移動

概要

説明

RC31008評価ボード(EVB)は、PCIe Gen 1-6準拠のシンセサイザモードまたはジッタ減衰モードでRC31008Aを評価するユーザをサポートするために設計されています。 EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox(RICBox™)ソフトウェアが動作するユーザのコンピュータにUSBで接続すると、RC31008はクラス最高の性能で様々な周波数に設定することが可能です。 RC31008は、合計8組の差動出力により、様々な機能を提供します。 各出力のペアは、LVCMOS、LVDS、LP-HCSLにプログラムすることができます。 5つの汎用入出力(GPIO)と4つの汎用入力(GPI)があり、出力イネーブル、パワーダウン、コンフィグレーション選択、ステータス出力に対応しています。 VDDX、VDDR、VDDA、VDDD、VDDO1、VDDO2、VDDO3、VDDO4、VDDO5、VDDO6の電圧レベルはジャンパで設定可能です。 また、EVBキットには、EEPROMから設定を読み込むためのソケットが搭載されています。

特長

  • オンボードの水晶振動子またはSMAコネクタ経由での外部クロック源接続
  • I2CおよびSPI通信
  • 4つのGPIと5つのGPIO
  • GPI/GPIO用のLEDインジケータとDIPスイッチ
  • 出力にHi-Zプローブ用のテストポイントあり
  • USB-Cから給電する3.3V/2.5V/1.8Vの電圧設定がジャンパで選択可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.59 MB
アプリケーションノート PDF 406 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.73 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 970 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

VersaClock®7 Evaluation Board Demonstration

Learn more about how to configure the VersaClock®7 evaluation board using the supporting RICBox software. VersaClock®7 devices achieve any frequency-in, any frequency-out for high speed SerDes used in switches routers, accelerator cards, and server applications.