FemtoClock™ 2 Evaluation Kit
This is the evaluation kit for the RC32514A and RC22514A. The board will come populated with an RC32514. The RC22514 is functionally a subset of the RC32514A, so this...
The RC22514A is a small, low-power timing component designed to be placed immediately adjacent to a PHY, switch, ASIC or FPGA that requires several reference clocks with jitter performance less than 100fs (max). The RC22514A can act as a frequency synthesizer to locally generate the reference clock or as a DCO for frequency margining or OTN clock applications, relying on an internal crystal reference source.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas IC Toolbox (RICBox) Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
This is the evaluation kit for the RC32514A and RC22514A. The board will come populated with an RC32514. The RC22514 is functionally a subset of the RC32514A, so this...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Demonstration of Renesas’ Lab on the Cloud virtual environment for FemtoClock®2 ultra-low phase noise synthesizer and jitter attenuator.
Selecting the Best Device for Converter Clocking Applications | ブログ | 2022年2月1日 |
Benefits of a Point-of-Use Clock for Jitter Optimization | ブログ | 2021年4月27日 |
Faster Timing Design and Accurate Performance Testing with Jitter Measurement Utility | ブログ | 2019年6月15日 |
IDT、100Gと400Gアプリケーション向けに、 業界をリードする位相ノイズ性能の最新タイミング製品を発表 | ニュース | 2017年12月20日 |
クラス最高の低ジッター性能で今日の要求の厳しいアプリケーションに応える IDT の12出力クロックジェネレータ | ニュース | 2016年8月2日 |