メインコンテンツに移動

概要

説明

This is the evaluation kit for the RC32508A jitter attenuator and clock generator.  The board comes populated with an RC32508A device.

特長

  • Can be configured as clock generator or jitter attenuator/synchronizer
  • Low power, less than 0.8W typical
  • Low jitter, less than 50fs-RMS
  • Compliant with ITU-T G.8262 & G.8262.1 option 1 and 2 for synchronous Ethernet Equipment Clock (EEC/eEEC) without degrading output jitter
  • Jitter attenuation with programmable loop bandwidth from 0.1Hz to 12kHz
  • Up to 2 independent frequency domains and 8 integer output dividers
  • Each frequency domain can be slaved with DPLL or free-run
  • DPLL can be configured as DCO
  • LVCMOS, AC-LVPECL, AC-LVDS, HCSL, AC-CML output modes supported with programmable output swing
  • Up to 2single ended or 1differential clock inputs, 1 crystal/XO/TCXO/OCXO input
  • Supports 1MHz I2C, 400kHz SMBus or 50MHz SPI serial port
  • Internal non-volatile memory (up to 8 different configurations) provides default device settings on power-up.
  • 1.8V core and output operation
  • -40° to +85°C industrial temperature operation

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.84 MB
アプリケーションノート PDF 377 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.22 MB
ガイド PDF 80 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Lab on the Cloud Demo for FemtoClock®2 Ultra-Low Phase Noise Synthesizer and Jitter Attenuator

Demonstration of Renesas’ Lab on the Cloud virtual environment for FemtoClock®2 ultra-low phase noise synthesizer and jitter attenuator.