メインコンテンツに移動

概要

説明

The EVK-UFT285-6-7 is designed to help the customer evaluate the 8T49N285, 8T49N286, and 8T49N287 devices. When the board is connected to a PC running Renesas Timing CommanderTM software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performances.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8T49N286
  • Eight (8) LVPECL Outputs capable of generating any output frequency using Renesas Timing CommanderTM software
  • SMA connectors for each output pair
  • Outputs terminate to 50 ohms on a scope

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 992 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 777 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター