メインコンテンツに移動

AMD High Speed System Solution Evaluation Platforms

概要

説明

AMD's complete hardware and software evaluation platforms provide turnkey total solution for high-speed systems. Core chipsets covered are Zync UltraScale+ RFSoC, MPSoC and Versal families.

特長

  • Complete solution that is optimized for quick application prototyping
  • Integrated design examples spanning many application use cases
  • FPGA Mezzanine Card (FMC) interfaces for I/O expansion supported

製品比較

アプリケーション

  • 5G basestation transceiver radios (RU, CU, DU)
  • Wireline switches and routers
  • Fixed wireless and wireline access
  • Satellite Communications
  • Broadcast Video
  • Industrial Automation

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
Linux用PTPクロックマネージャ
IEEE 1588や同期イーサネット通信要件をサポートします。PTPクロックマネージャは、ITU-T標準G.8273.4およびG.8263のニーズに対応したクロックサーボとPDV(パケット遅延変動)フィルタを特長とします。
Protocol Stack ルネサス
1件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
レポート PDF 7.53 MB
レポート PDF 2.67 MB
レポート PDF 2.31 MB
レポート PDF 2.06 MB
レポート PDF 1.77 MB
5件