メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

ルネサスのEU045-EVK空気質センサソリューションキットは、ZMODガスセンサと相対湿度/温度センサを使い環境条件に関するリアルタイムデータを提供します。これにより、使いやすいアプリケーションを簡単に構成できます。 Bluetooth® 5.0通信を備え、スマートフォンやタブレット上で最新のGUIを使いデータを簡単に視覚化できます。さらにリチウムイオンバッテリ、充電器、Qi標準ワイヤレス給電が付属しています。

特長

  • 3種類のボードを準備:
    • 屋内空気質
    • 屋外空気質
    • 冷蔵庫内空気質
  • Bluetooth 5.0 Low Energy (LE), 2.4GHz, 電力レベル: +4dBm
  • 350mAh 3.7V充電式リチウムイオン電池
  • 内蔵リチウムイオン電池のQi標準ワイヤレス充電
  • IP64定格

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 418 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 2.37 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 2.02 MB
認証書 PDF 203 KB
認証書 PDF 203 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.71 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 277 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード APK 12.37 MB
3件

製品選択

適用されたフィルター