メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

RRH62000評価ボードは、 RRH62000 オールインワン空気質センサの機能と性能を実証します。 RRH62000シリーズは、重要な空気質パラメータの測定に使用されます。 RRH62000評価ボードの設計は汎用的であるため、お客様はセンサを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

このボードは、オンボードセンサを必要なMCU評価キットに接続するための標準Pmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 RRH62000評価ボードは、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のタイプ6/6Aデバイスを備えたデイジーチェーン ソリューションの最後に追加できます。

特長

  • 関連するすべての空気質パラメータのマルチセンサ同時測定
  • センサ出力機能:
    • 0.3μmから10.0μmまでの粒子サイズの検出
    • PM1、PM2.5、PM10 の質量濃度を出力
    • 温度(T)と相対湿度(RH)
    • 総揮発性有機化合物(TVOC)濃度とUBAによる室内空気質(IAQ)指数の測定
    • 推定二酸化炭素量(eCO2)
  • 動作温度範囲:-10°C〜60°C
  • 最大90%RHの動作湿度範囲
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、I²C/SMBUS拡張インタフェースをサポート
  • e² studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成を行い、開発時間を最小限に抑えます

アプリケーション

  • 家電/空気清浄機
  • 空気質モニタ
  • HVAC/産業オートメーション
  • IoTデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.62 MB
回路図 ログインしてダウンロード PDF 274 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 3.58 MB
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター