メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

US082-HS3001EVZ ボードは高性能温湿度センサHS3001を搭載し、システムの迅速な開発、試作をが可能にします。このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。

US082-HS3001EVZ の特徴はボードの両側に Pmod™ コネクタを持っていることで、別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-HS3001EVZ はルネサス クイックコネクトプラットフォームを使用したIoT システムの開発に貢献します。

特長

  • 温湿度 HS3001搭載:
    • 精度:±1.5%RH
    • 動作温度範囲:-40 °C ~ 105 °C
    • 動作湿度範囲: 0% ~ 100%
  • I2C 拡張インターフェースに対応したタイプ6A Pmod コネクタ
  • デイジーチェーン接続なデュアルコネクタ
  • ワンクリックのコード生成で開発期間を最小限に抑えられるe2 studioでのソフトウェアサポート

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 460 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

製品選択

適用されたフィルター