概要
説明
EC-1は、EtherCATスレーブコントローラを内蔵した専用LSIで、EtherCATプロトコルに最適なソリューションを産業機器分野に提供いたします。
特長
- EtherCATテストセンタ(ETC)でコンフォーマンステストに合格したソリューションを用意
- BECKHOFF社のEtherCAT スレーブスタックコードをベースに公式コンフォーマンステスト合格済みのソフトウェア環境ならび評価ボードを用意
- 低速シリアル通信からEtherCAT通信への移行が容易に実現
- 既存システムとシリアルインターフェースで接続することで、通信プロトコルの置き換えが可能。アプリケーション開発に専念
- 各装置向けプロファイルのサンプルソフトウェア環境を提供
- モータドライブ装置向け CiA402ドライブプロファイル
- 半導体製造装置向け ETG.5003デバイスプロファイル
- EtherCATに最適な仕様。接続性の高いスレーブ機器開発が可能
- Arm® 社FPU搭載のCortex®-R4 (当社従来比2倍の演算性能) とEtherCATスレーブコントローラ (ESC) 内蔵。アナログデータの演算結果等をマスタ装置へ送る最適な構成
- 約10社の大手マスタ機器との接続実績があり高い相互接続性
製品比較
アプリケーション
- 産業オートメーション
- リモートI/O
- 通信モジュール
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
ボード&キット
EC-1通信モジュール ソリューション
シリアルインタフェースで接続することにより容易に既存システムをEtherCAT対応スレーブシステムへアップグレードすることが可能。
注意事項 : 本ページ掲載のソリューションキットを用いた評価にあたり
本ソリューションキットを用いて評価を行うためには...
EC-1導入評価キット
EtherCAT対応アプリケーション開発にあたり、より迅速かつスムーズに製品開発を進めて頂く環境として、IAR社製の導入評価キットをご紹介いたします。
EC-1導入評価キットは、組込アプリケーションを設計, 開発, 実装, テストをするためのハードウェアおよびソフトウェアを同梱しています。本キットをご使用頂くことにより...
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。