IAR Systems社製 R-IN32M4-CL3 KickStart Kit
R-IN32M4-CL3評価ボードとICEさらに開発ツールチェーンIAR Embedded Workbench® for Arm®の評価版ライセンスを含んだ、全てのものがパッケージされていて、CC-Link IE TSNなどのプロトコルの評価をすぐに開始できます。
ご購入はIAR Systems社にお問い合わせください...
R-IN32M4-CL3は、CC-link IE TSNに対応可能で通信LSIです。Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)の技術に加えギガビット対応のイーサネットPHYを搭載する事でワンチップで最新のTSNの通信が実現できます。
イーサネット通信 LSI「R-IN32M4-CL3」は、CC-Link IE TSNのネットワークへの対応を可能とするため機器間の時刻同期精度100万分の1秒以下の、超高速・高精度なモーション制御を実現可能とします。これにより、ユーザはアプリケーション機器における超高速・高精度なモーション制御を実現できるため、ACサーボ、アクチュエータ、ビジョン・センサなど、より高速な応答制御が求められるアプリケーション機器や、ネットワーク通信で多用されるリモートI/OなどのTSN対応が加速します。
また、Renesas R-IN シリーズ (以下、R-IN シリーズ)の特徴であるR-INエンジンを搭載しておりイーサネット通信に重要な「高速リアルタイム応答」「高精度通信制御(低ジッター通信)」を実現できます。
R-IN32M4-CL3評価ボードとICEさらに開発ツールチェーンIAR Embedded Workbench® for Arm®の評価版ライセンスを含んだ、全てのものがパッケージされていて、CC-Link IE TSNなどのプロトコルの評価をすぐに開始できます。
ご購入はIAR Systems社にお問い合わせください...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター