メインコンテンツに移動

概要

説明

CCE4510-EVAL-V3評価用ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4510 IO-LinkマスターICの評価用ボードです。

CCE4510は高集積IO-Linkマスタートランシーバで、1Aのピーク駆動電流で2つのIO-Link準拠チャネルを提供します。 内蔵のIO-Linkハードウェアフレームハンドラは、下位レイヤの通信タスクのほとんどを自動化することで、アプリケーションの性能を大幅に向上させます。 CCE4510はマイクロコントローラの負荷を軽減することで、処理帯域を解放し、開発者はより高性能なマイクロコントローラを必要とせずに、プロセッサに負荷のかかる追加タスクを実行し、更なる付加価値を得ることができます。

特長

  • 32ビットRXv2マイクロコントローラ(RX231)
  • 3.3V LDO搭載
  • 16kB EEPROM
  • USB、SCI、またはFINEインターフェースを介してプログラム可能
  • ステータスLEDインジケータ
  • 外付けNMOSゲートドライバ
  • 24V電源電圧
  • 2 つの CCE4510 IO-Link マスタートランシーバ IC
  • 4つのIO-Linkチャネル
  • IO-Linkチャネル用の4つのステータスLEDインジケータ
  • 追加のオンボード保護回路
  • マイクロコントローラおよびIO-LinkマスターICのピンヘッダを介してすべてのピンにアクセス
  • セクションの独立した使用
  • TMG TEのデモスタックが利用可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.29 MB
データシート PDF 965 KB
クイックスタートガイド PDF 279 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 4.69 MB
1件

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

読込中