メインコンテンツに移動

概要

説明

The CCE4510 Single Board is a simple evaluation board for evaluating the CCE4510 IO-Link Master PHY.

特長

  • 4 IO-Link Channels
  • 8-32V Main Power Supply (24V typ.)
  • 3.3V Power Supply
  • Controlled by external Microcontroller via SPI or UART Interface
  • Two CCE4510 IO-Link Master PHYs
  • Protection Circuitry
  • Terminal Blocks to connect IO-Link Channels
  • Channel Indicator LEDs
  • External Sense / Gate Driver configuration
  • Pin Header to connect Microcontroller
  • All pins accessible via Pin Headers

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 845 KB
データシート PDF 965 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター