メインコンテンツに移動

概要

説明

The HXT6104 VCSEL driver array is a key component for compact, robust, low-power optical transmitter modules. In conjunction with the VCSEL array, the chip handles the complete digital-to-optical conversion, including CML input, laser driver, drive control, and supervision. Standard silicon technology and a small number of additional components allow for cost-effective and compact assemblies.

特長

  • Low power consumption of 46mW per channel while delivering 5mA average and 5mA modulation current
  • Compatible with common cathode and isolated VCSEL arrays
  • 2-wire interface control and symmetric pad design maximize module design flexibility
  • 10 mA Average and 10 mA Modulation current max.
  • 12mA burn-in current max.
  • QSFP MSA compliant
  • InfiniBand QDR/FDR compliant
  • 40G Base-SR4 compliant

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 243 KB
製品アドバイザリ PDF 115 KB
製品変更通知 PDF 134 KB
製品アドバイザリ PDF 113 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター