メインコンテンツに移動

概要

説明

The GX36220 is a dual 32Gb/s linear Trans-Impedance Amplifier (TIA) for 400G coherent Receiver Optical Sub-Assemblies (ROSAs). The GX36220 integrates two TIA signal paths for I and Q channels. The high-performance, low power, and compact design of the GX36220 enables small form factors like CFP2 and CFP4.

特長

  • Adjustable frequency range from 32Gb/s up to 64Gb/s
  • Differential gain: 5,000Ω
  • Low power consumption
  • Linear gain over 30dB of dynamic range
  • Internal AGC
  • Output voltage control
  • Peak detection
  • Shutdown mode

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 285 KB
製品変更通知 PDF 134 KB
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター