概要
説明
The GX36420 is a 64Gbps linear quad TIA chip that integrates four lanes of TIAs for XI, XQ, YI, and YQ channels, as well as digital interface circuitry for DC controls on a single die for 400G/600G coherent applications. The TIA electrical characteristics, functions, and physical dimensions are designed for small-form factor integrated optical module such as CFP2 and CFP4.
特長
- Adjustable frequency range from 32Gb/s up to 64Gb/s
- Differential gain: 5,000Ω
- Low power consumption
- Linear gain over 30dB of dynamic range
- Internal AGC
- Output voltage control
- Peak detection
- RSSI and Input Current Monitor
- Shutdown mode
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 107 KB | |
データシート | PDF 562 KB | |
製品変更通知 | PDF 134 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
読込中