概要
説明
HXR44400は低消費電力、シングルエンド入力、4チャンネルリニアトランスインピーダンスアンプ(TIA)アレイの拡張であり、光受信トランスミッタアレイ(ORTA)製品ファミリーに属します。PINディテクタのアレイやディテクタ群と組み合わせて、高度な変調方式を持つ次世代200G光トランシーバ用の小型リニアROSAの設計に使用できます。また、28GBaudのPAM4アプリケーションをサポートしています。
このTIAは3.3V電源または低消費電力の2.9V電源で動作し、極めて低い入力参照ノイズ密度、広い入力光パワー範囲、3mA過負荷までの優れた直線性、高い帯域幅を提供します。このチップは,特許取得済みのアダプティブ・バイアシング方式で設計されています。
特長
- 56Gbps PAM4イーサネットアプリケーションに対応した高い受信感度
- ローパワーモード
- 低消費電力 140 mW/ch
- 工業用動作温度範囲 -40~95C
- 最大5kΩ (Typical) の差動利得
- 出力電圧振幅を幅広く調整可能
- 内部AGCにより3mAppSEの過負荷までリニアな動作が可能
- 最大30GHz (Typical) の帯域幅
- 9pA/√Hzの入力換算電流ノイズ密度
- RSSI、LOSおよびRxディセーブル機能
- I2Cインターフェース
- IEEE 802.3bs準拠
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 156 KB | |
データシート | PDF 757 KB | |
製品変更通知 | PDF 134 KB | |
EOL通知 | PDF 717 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。