概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The PS2501-1, -4 and PS2501L-1, -4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. The PS2501-1, -4 are in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2501L-1, -4 are lead bending type (Gullwing) for surface mount.
特長
- High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
- High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
- High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
- Ordering number of tape product: PS2501L-1-F3: 2 000 pcs/reel
- Safety standards UL approved: No. E72422
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.07 MB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター