概要
説明
PS2711-1はGaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをプラスチックSOPに収めた光結合型アイソレータで、高密度用途に適しています。
パッケージは、高密度実装に適したSOP(Small Outline Package)タイプです。
特長
- 高電流伝達率 (CTR = 200% TYP. @ IF = 1mA)
- 高絶縁耐圧(BV = 3,750 Vr.m.s.)
- 小型・薄型パッケージ (4ピンSOP)
- テーピング製品の注文番号:PS2711-1-F3:3,500個/リール
- 鉛フリー対応製品
- 安全規格
UL認定:UL1577、単一保護
CSA認定:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1、基本/補助絶縁
VDE認定:DIN EN 60747-5-5(オプション)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 261 KB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 190 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター