メインコンテンツに移動

概要

説明

The PS2715-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SOP for high density applications. The package is an SOP (Small Outline Package) type for high density mounting applications.

特長

  • AC input response
  • High current transfer ratio (CTR = 200% TYP. @ IF = ±1 mA)
  • High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • Small and thin package (4-pin SOP)
  • Ordering number of taping product: PS2715-1-F3: 3 500 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: UL1577, Single protection CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic/Supplementary insulation VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.05 MB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 189 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター