概要
説明
The PS2815-1 and PS2815-4 are optically coupled isolators containing GaAs light emitting diodes and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications.
The package is a Shrink SOP (Small Outline Package) type for high density mounting applications.
特長
- AC input response
- High current transfer ratio (CTR = 200% TYP. @ IF = ±1 mA)
- High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
- Small and thin package (4, 16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
- Ordering number of taping product: PS2815-1-F3
: 3 500 pcs/reel
: PS2815-4-F3: 2 500 pcs/reel - Pb-Free product
- Safety standards
UL approved: UL1577, Single protection
CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic insulation
VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.07 MB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター