概要
説明
PS2841-4A、PS2841-4BはGaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタを含む光結合型アイソレータです。
1つのパッケージに4チャネルを搭載し、高密度実装に対応しています。
PS2841-4A、PS2841-4Bは世界最小クラスのフォトカプラで、PS280x、PS281xシリーズと比較して、実装面積を約50%削減しました。
特長
- 超小型・薄型パッケージ
(12ピン Ultra Shrink SOP、ピンピッチ 0.8mm、4.4 (L) × 5.6 (W) × 2.5 (H)) - 共通リードPS2841-4A: カソード、コレクタ共通
PS2841-4B: アノード、コレクタ共通 - 高電流伝達率(CTR = 200% TYP. @ IF = 1mA)
- 高絶縁耐圧(BV = 1,500 Vr.m.s.)
- 鉛フリー対応製品
- テーピング製品の注文番号:
PS2841-4A-F3: 2,500個/リール
PS2841-4B-F3: 2,500個/リール - 安全規格
UL認定:UL1577、単一保護
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.04 MB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター