メインコンテンツに移動

概要

説明

The RV1S2951A is an optically coupled transistor-output isolator featuring a high current transfer ratio at a sub-mA of the forward current. The RV1S2951A consists of an AlGaAs LED on the input side and an NPN silicon phototransistor on the output side in an ultra-small flat-lead package to reduce the mounting area by 30 % compared with the SSOP for the PS28xx series keeping a 4mm creepage distance.

特長

  • Ultra small flat-lead package (4.6mm × 2.5mm × 2.1mm)
  • High current transfer ratio (CTR = 300 % MIN. at IF = 50μA)
  • Operating ambient temperature (115 °C MAX.)
  • High isolation voltage (BV = 2500 Vrms)
  • Embossed tape product:
    RV1S2951ACCNS-1F0x#KC0: 3500 pcs/reel
  • Pb-free product
  • Safety standard
    • UL: UL1577, Double protection
    • CSA: CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, Reinforced insulation
    • VDE: DIN EN 60747-5-5 (Option)

製品比較

アプリケーション

  • Air conditioner
  • Measurement equipment
  • Power supply

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 376 KB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB English
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
ホワイトペーパー PDF 706 KB 简体中文 , English
アプリケーションノート PDF 957 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RV1S2x51A/55A Low Input Drive Photocouplers

Renesas low input drive photocouplers, featuring ultra-low input current and a high current transfer ratio (CTR), provide the optimum solution to reduce equipment footprint, improve ease of design, and enhance control.  Learn more by visiting the Low Input Current Products page.