ルネサスの強化型ESD保護RS-485/422トランシーバは、電気的なノイズや過渡現象が発生しやすい過酷な環境のアプリケーション向けに設計されています。 これらの製品はIEC61000-4-2のすべての要件を満たしており、多くの製品は電気的ファスト・トランジェント、低消費電力、高速動作、ホットプラグ機能などの追加機能を備えています。
注目の製品
RAA788172
3V Half-Duplex, 0.25Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±3kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection
RAA788152
5V Half-Duplex, 0.115Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±5kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection
ISL3152E
5V, RS-485/RS-422 Differential Transceiver
ISL3172E
±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
RAA7884QT
Quad, ±16.5kV ESD Protected, 3.0V to 5.5V, Low Power, RS-422 Transmitter
RAA7884QR
Quad, ±16.5kV ESD Protected, 3.0V to 5.5V, RS-485/RS-422 Receiver

プロダクトセレクタ: ESD保護機能強化RS-485/422
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
RAA78815x & RAA78817x Family of RS-485/422 Transceivers with Highest EFT Immunity
Overview of the key features, advantages and target applications for the RAA78817x family of 3.3V RS-485/422 transceivers with +/-3kV EFT immunity and the RAA78815x family of 5V RS-485/422 transceivers with +/-5KV EFT immunity.
Video List