メインコンテンツに移動

ルネサスの半二重および全二重RS-485/RS-422トランシーバは、ツイストペア配線で信頼性の高いデータ伝送を必要とするあらゆるアプリケーションに対応するため、さまざまなスピードグレードを用意しています。

ルネサスのRS-485/RS-422製品の特長

  • システムのニーズに合わせて、さまざまな製品をラインアップ
    • 高速通信対応(~40Mbps)
    • PROFIBUS®のサポート
    • 絶縁型製品
    • 動作温度125 °C
  • 最高レベルのノイズ耐性とESD保護を実現

カテゴリ

プロダクトセレクタ: RS-485/RS-422

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
トレーニング PDF 719 KB
トレーニング PDF 762 KB
トレーニング PDF 208 KB
カタログ PDF 2.95 MB
トレーニング PDF 405 KB
トレーニング PDF 239 KB
アプリケーションノート PDF 366 KB
7件

ツール&リソース