メインコンテンツに移動

RS-485/422、RS-232、およびマルチプロトコルトランシーバ

ルネサスは1970年代から、RS-232およびRS-485/422トランシーバの分野で主導的な役割を果たしてきました。 当社の幅広い製品ラインアップは、業界をリードする堅牢性、高いノイズ耐性、および柔軟なパッケージオプションを提供し、あらゆる設計に最適な選択肢を提供します。

IEC 61000に準拠した強力なESD保護構造

IEC 61000に準拠した強力なESD保護構造

当社のトランシーバは、高度なESD保護構造を採用し、HBM規格およびIEC 61000-4-2規格の最高レベルに準拠することで、過酷な環境下でも高い堅牢性と長期信頼性を確保します。

高耐量フォルト保護機能

高耐量フォルト保護機能

要求の厳しいネットワーク環境向けに設計されたこれらのトランシーバは、高い過電圧条件に耐え、広いCMR性能を備えており、長距離ケーブル配線や電気ノイズの多い環境に最適です。

高速対応

高速対応

ロボティクス、モータ制御、データ収集用途向けに、当社の高速デバイスは最小限のレイテンシを実現し、厳密に制御されたRx/Txスキューと一貫性の高い性能を提供します。

汎用用途向け

汎用用途向け

幅広い設計ニーズに対応する信頼性と汎用性を備えたトランシーバで、コスト効率重視のRS-232およびRS-485/422用途に最適です。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。