メインコンテンツに移動

DDR4向けソリューション

Renesasは、DDR4 RDIMM(Registered Dual In-Line Memory Module)とLRDIMM(Load Reduced DIMM)向けに、業界初の完全なチップセットを提供しています。各チップセットは、DDR4に対応するレジスタ付きクロックドライバ、データバッファ、温度センサで構成されています。DDR4のデータレートが3.2Gbps以上にまで高まっているなか、RDIMMとLRDIMMは速度を向上可能なメモリ技術として明確なメリットを備えています。そのため、メモリを多用するコンピュータ/ストレージ関連の多様な用途で採用が進むと考えられます。

また、ルネサスは既存のDDR4アプリケーション向けに、-40℃から105℃までの温度をサポートする工業用温度のDDR4 RCDを提供しています。

DDR4に対応したRenesasのレジスタ付きクロックドライバとデータバッファを使用すれば、柔軟性の高いI/O制御、タイミングと電圧のキャリブレーション、プログラムが可能な制御レジスタを利用できます。JEDEC®で規定されるすべてのDDR4 LRDIMM/RDIMMの構成において、より高密度で高速なデータレートを実現することが可能です。DIMMの構成設定とDRAMの情報は、Renesasの温度センサが備えるEEPROMに保存されます。

Renesasは、全世代のDDRに対して優れたチップセットを提供してきました。それを通じて、メモリインタフェース用のチップセットに関する豊富な知識を蓄積しています。そのため、Renesasのデバイスを使用すれば、お客様のアプリケーションに求められる高い信頼性と性能を得ることができます。

プロダクトセレクタ: DDR4向けソリューション

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 3.70 MB
ホワイトペーパー PDF 1.08 MB
ホワイトペーパー PDF 5.22 MB
3件

ビデオ&トレーニング

How DDR4 LRDIMMs Transcend RDIMMs in Today's Enterprise Servers

A white paper authored by IDT (acquired by Renesas) and Micron details research into memory and bandwidth for today's high-performance servers. LRDIMMS and RDIMMS traditionally have been seen as complementary, with the former targeting applications requiring deeper memory and the latter for applications requiring higher bandwidth. 

The introduction of 8-gigabit DRAMS has resulted in a growing number of Internet applications benefiting from both deeper memories and higher bandwidth. This paper shows how 32 GB 2RX4 LRDIMMs transcend similar RDIMMs to meet the needs of today’s data center enterprise servers, by providing an optimal combination of deeper memory and higher data bandwidth, even at mainstream module densities.

Related Resources