概要
説明
TS5111 DDR5温度センサは、DDR5 RDIMM、LRDIMM、および一部のハイエンドゲーミングDIMMを対象にした新しい高精度の温度センサです。 また、高精度、低消費電力、省スペースのため、SSD(Solid State Disk)、組み込みコンピュータのマザーボード、携帯機器、通信機器など、温度センサを必要とするあらゆるアプリケーションに適しています。 新しい温度センサは、これらの様々なアプリケーションを最高の効率で動作させ、全体の電力を節約し、リアルタイムの閉ループ熱管理アルゴリズムによって信頼性と性能を向上させます。
TS5111にはプログラム可能な警告フラグがあり、メモリリフレッシュレート、ファン速度、帯域幅スロットルなどの熱制御ループメカニズムをシステムが実行できるようにし、温度の上限と下限を設定できるようにします。 パッケージ寸法は0.8 x 1.3mmで、信頼性の高い動作のために近接感知が重要な、ほぼすべての場所に温度センサを配置することができます。
TS5111は、I²C、SMBUS、そして最大12.5Mbits/秒のデータレートを実現する新しいI3C Basicプロトコルや、帯域内割り込み、パリティチェック、パケットエラーチェックなどの高度な機能をサポートしています。
特長
- 2線式バスシリアルインタフェース(I2CおよびI3C動作モード)
- 最大12.5MHzの転送レート
- 1.8V単一電源入力、オプションで1.0V電源入力も可能
- パケットエラーチェック(PEC)機能
- パリティエラーチェック機能
- 0.5℃の精度、0.25℃の分解能
- 1.0V、1.1V、1.2Vのプッシュプル入出力レベル対応
- 1.0V、1.1V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3Vオープンドレイン入出力レベル対応
- バスリセット機能
- SAピンで選択された2つの固有なアドレス
- プログラマブルI2C、I3Cバスアドレススキーム
- 帯域内割り込み(IBI)(透過的な動作モード)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 78 KB | |
製品変更通知 | PDF 280 KB | |
製品変更通知 | PDF 677 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 1.21 MB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター