メインコンテンツに移動

DDR5ソリューション

DDR5メモリはDDR4の2倍の帯域幅が規格化されています。前世代のDDRメモリと同様、ルネサスのデバイスは性能と信頼性において市場をリードし続けます。 ルネサスは、サーバ、クライアント、メモリダウンアプリケーション向けの高性能DDR5 RDIMM、MRDIMM、UDIMM、SODIMM、CAMM、LPCAMMを開発するためのICファミリを提供しています。ルネサスのポートフォリオには、パワーマネジメントIC(PMIC)、SPDハブ、レジスタードクロックドライバ、温度センサ、データバッファ、I3Cリドライバ、エキスパンダ、およびインテリジェントスイッチ製品があります。 ルネサスのDDR5およびI3CエキスパンダICファミリは、次世代のサーバ&クライアントDIMM、そしてサーバ&クライアントマザーボードソリューションを効率的に拡張し、システム全体の消費電力を削減しながら、パフォーマンス、密度、信頼性の向上を実現します。

ルネサスは、電力、パフォーマンス、マージンなどの主要なパラメータで業界をリードする製品を持ち、サーバーおよびクライアントDIMMインターフェースコンテンツを提供する唯一のプロバイダです。

Gen 2 MRDIMMチップセットに関する詳細情報をリクエストする

 

DDR5 DIMM向けの完全なソリューション

クライアントDIMM

画像

クライアント DIMM と CKD

画像

サーバDIMM

画像

サーバMRDIMM

画像

プロダクトセレクタ: DDR5ソリューション

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 3.70 MB
1件

ビデオ&トレーニング

DDR5 Server and Client Memory Interface Product Portfolio Overview

An overview of Renesas’ DDR5 solutions enabling greater performance, density and reliability. To get started on your next DDR5 DIMM or memory down design visit renesas.com/ddr5

ツール&リソース