メインコンテンツに移動

概要

説明

The IMX3102 is a 2:1 I³C basic bus multiplexer switch with an integrated temperature sensor for I³C and I²C applications. It is designed to be used for various motherboard applications.

There are two master ports (Master port 0 and Master port 1) and one slave port. Any one of those two Master ports can be selected as Active Master which has the control of the slave port as well as the IMX3102 itself.

特長

  • 2:1 bus multiplexer
  • Two-wire programmable I²C or I³C bus serial interface
  • Single device load on the host bus
  • Up to 12.5MHz transfer rate
  • Single 1.8V power supply input
  • 1.0V VLDO output at VIO pin
  • Supports 1.0V, 1.1V, and 1.2V Push-Pull IO levels
  • Supports 1.0V, 1.1V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, and 3.3V open-drain IO levels
  • Integrated temperature sensor; 0.5 °C accuracy with 0.25 °C resolution
  • Packet Error Check (PEC) function, Parity Error Check function
  • Bus reset function
  • In-band interrupt (IBI)
  • Programmable I²C, I³C bus addressing scheme
  • 9-contact thermally enhanced DFN package
  • Temperature: Industrial range of -40 °C to 85 °C

製品比較

アプリケーション

  • Server boards
  • PCs/Notebook motherboards
  • Embedded automation

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 31 KB
製品変更通知 PDF 437 KB
製品変更通知 PDF 396 KB
概要 PDF 807 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング