メインコンテンツに移動

概要

説明

The IMX3112 is a dual bidirectional 1:2 translating multiplexer for I³C/I²C bus. The input HSDA/HSCL pair can fan out to two output pairs (or channels), either individual output channel can be selected.

Applications with slave devices that share the same address can use this multiplexer to prevent slave address conflicts. By selecting the proper output channel, the I³C/I²C master can access a large number of devices across both ports.

特長

  • 1:2 bus multiplexer
  • Two-wire programmable I²C or I³C bus serial interface
  • Single device load on the Host bus
  • Up to 12.5MHz transfer rate
  • Single 1.8V power supply input
  • 1.0V VLDO output at VIO pin
  • Supports 1.0V, 1.1V, and 1.2V Push-Pull IO levels
  • Supports 1.0V, 1.1V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, and 3.3V open-drain IO levels
  • Integrated Temperature Sensor; 0.5 °C accuracy with 0.25 °C resolution
  • Packet Error Check (PEC) function
  • Parity Error Check function
  • Bus reset function
  • In-band Interrupt (IBI)
  • Up to 8 unique addresses
  • Programmable I²C, I³C bus addressing scheme
  • 9-contact thermally enhanced DFN package
  • Temperature: Industrial range of -40 °C to 85 °C

製品比較

アプリケーション

  • Pin reduction in host or ASIC or platform controllers
  • Server boards
  • PCs/Notebooks
  • Embedded automation

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 437 KB
概要 PDF 807 KB
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング